Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

G46, Manometro per regolatore in camera bianca con indicatore di limite (D.E. 42)

  • Manometro per regolatore in camera bianca con indicatore di limite
  • ø est: ø42
  • Filettatura posteriore
  • Precisione ±3% F.S. (in tutto l'intervallo)
  • Campo della pressione: 0 a 1.0MPa

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 4 di 4 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

G46---
Campo del manometro
Filettatura di collegamento
Montaggio
Fissaggio