Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

FQ101*, filtro di rapida sostituzione

  • Grado di filtrazione nominale: da 0.2 a 105 μm.
  • Pressione d'esercizio: max. 1.0 MPa.
  • Temperatura del fluido: max. 80 °C.
  • Attacco: da 1/2 a 1.

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 1 di 1 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

FQ101-
Misura elemento
Materiale alloggiamento o-ring
Misura attacco
Elemento
Opzione
Esecuzioni su richiesta