Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

FN4, Filtro a manutenzione ridotta, Con quattro cartucce

  • Con quattro cartucce.
  • Portata: fino a 250 l/min.
  • Grado di filtrazione nominale: 5, 20 μm.
  • Pressione d'esercizio: max. 1.0 MPa.
  • Temperatura del fluido: max. 80 °C.

Configure your product

 
Materiale di tenuta
Filtrazione
Manometro