Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

FGF, Filtro a sacco

  • Grado di filtrazione nominale: 5, 10, 25, 50, 100 μm.
  • Portata: max. 400 l/min.
  • Pressione d'esercizio: max. 0.5 MPa.
  • Temperatura del fluido: max. 80 °C.

Configure your product

 
Materiale
Numero di elementi
Misura elemento
Misura attacco
Grado di filtrazione nominale
Suffisso
Manometro
Opzione
Esecuzioni su richiesta