Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

FGD, Filtro industriale a bassa portata

  • Grado di filtrazione nominale: da 0.5 a 120 μm.
  • Portata: max. 60 l/min.
  • Pressione d'esercizio: max. 1 MPa.
  • Temperatura del fluido: max. 80 °C.

Configure your product

 
Materiale
Element Length
Misura attacco
Tipo elemento
Grado di filtrazione nominale
Element Seal Material
Accessorio