Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Serie ZK2-A

La soluzione per il risparmio energetico “tutto in uno”

Generare il vuoto, perché non farlo consumando molto meno aria?

La serie ZK2-A è una soluzione "tutto in uno" che integra valvola di alimentazione, valvola di rottura vuoto, vacuostato, spillo di regolazione flusso di rottura vuoto, filtro di aspirazione e silenziatore. Consente un risparmio immediato nei costi di installazione e manutenzione.

Inoltre, la serie ZK2-A è una soluzione a risparmio energetico grazie ad un eiettore a 2 stadi che consente un efficiente consumo di aria e che, in linea di principio, aumenta l'aspirazione del 50% riducendo il consumo del 30%.

Il consumo può essere ridotto di un ulteriore 90% quando si sceglie il pressostato digitale con funzione di risparmio energetico; l'alimentazione dell'aria viene interrotta quando la pressione raggiunge il livello di vuoto desiderato.

Tanti vantaggi con la Serie ZK2-A:

  • Aumentare l'efficienza - Eiettore ed unità linea vuoto in un singolo manifold
  • Compattezza e leggerezza - Soluzione ideale per lo spostamento di utensili
  • Ridotto consumo di aria - Vacuostato a risparmio energetico ed eiettore a 2 stadi
  • Rendere più silenzioso il vostro ambiente di lavoro - Silenziatore ad alte prestazioni

Questo prodotto soddisfa le tue esigenze?

Consulta online il nostro catalogo prodotti e scopri le nostre soluzioni dedicate a questo settore: disponibilità in stock, modello 3D, file CAD, manuale di funzionamento, scheda dati e molto altro

Informazioni relative a ZK2-A