Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Controllo preciso della temperatura

Si dispone di un dispositivo che genera calore?

Se la risposta è affermativa è necessario mantenere la temperatura entro certi limiti, oltre ovviamente a poterla controllare e monitorare in maniera accurata e precisa.

Utilizzando la gamma di Thermo-chiller SMC è possibile:

  • avere a disposizione una soluzione intelligente con un controllo proattivo
  • migliorate le prestazioni e l'affidabilità della macchina
  • essere certi di un supporto a livello mondiale
  • avere SMC come partner e unico fornitore per tutte le esigenze.

Informazioni aggiuntive

Scopri come i Thermo-chiller riescono a supportare nel controllo della temperatura!

Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.

Prodotti e strumenti

Scopri il nostro portfolio di prodotti e strumenti utili per individuare la soluzione perfetta.

 

Applicazioni

Ecco alcuni esempi applicativi nel quali i termo-chiller di SMC si sono dimostrati efficaci nel controllo della generazione di calore:

Macchina per la saldatura ad arco

Raffreddamento delle torce per saldatura e dell'alimentazione elettrica

Macchina per la saldatura ad arco

Macchina per la stampa

Controllo della temperatura del rullo dell’inchiostro, lampade UV

Macchina per la stampa

Linea di imballaggio

Sigillatura della pellicola e imballo della carta

Linea di imballaggio

Settore PET

Raffreddamento degli stampi e del forno

Settore PET

Applicazioni laser / Marcatore laser

Raffreddamento della parte radiante del laser e dell'alimentazione elettrica che necessitano di un controllo molto preciso della temperatura

Applicazioni laser / Marcatore laser

Applicazioni laser / Macchina a saldatura laser

Raffreddamento della parte radiante del laser e dell'alimentazione elettrica che necessitano di un controllo molto preciso della temperatura

Applicazioni laser / Macchina a saldatura laser

Apparecchiatura di riscaldamento a induzione ad alta frequenza

Raffreddamento delle serpentine di riscaldamento, dei trasformatori di corrente ad alta frequenza e degli inverter circostanti

Apparecchiatura di riscaldamento a induzione ad alta frequenza

Industria della plastica

Stampaggio a iniezione

Industria della plastica