Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Serie VP517/717

La soluzione modulare per intercettare l'aria

Il tuo processo di produzione include lunghi tempi di fermo pianificati?

Coinvolge più linee? Qualcuna di queste linee viene fermata mentre altre producono?

Se la risposta è affermativa, la nostra ultima soluzione per la depressurizzazione è la soluzione adatta alle tue esigenze.
Utilizzando una elettrovalvola per scarico della pressione residua, è possibile disettare e arrestare il consumo inattivo, come ad esempio perdite d'aria durante gli arresti, risparmiando sul consumo d’aria. Con l'aggiunta di questo tipo di valvola nell'unità FRL, si prolungherà anche la vita utile dell'apparecchiatura pneumatica: nessuna pressurizzazione, e quindi niente stress per i componenti.

I vantaggi della serie VP517/717 :

  • Connessione modulare che consente il montaggio direttamente sul gruppo FRL
  • Riduce i consumi - Assorbimento inferiore a 0.35 W
  • Resistente - Grado di protezione IP65

Questo prodotto soddisfa le tue esigenze?

Consulta online il nostro catalogo prodotti e scopri le nostre soluzioni dedicate a questo settore: disponibilità in stock, modello 3D, file CAD, manuale di funzionamento, scheda dati e molto altro

Informazioni relative a VP

Scopri come la serie VP517/717 è “La soluzione modulare per intercettare l'aria”