Attuatori
Attuatori elettrici
Valvole per il controllo direzionale
Tubi e Raccordi
Controllo fluidi
Sensori di rilevamento
Controllo della temperatura
Prodotti per camera bianca
Scopri di più
Ricerca per Funzionalità
Elettrovalvola compatta a 5 vie
Vuoi ridurre le dimensioni delle braccia del tuo robot? Sei interessato a migliorare la produttività e l'efficienza energetica?
Grazie alle sue dimensioni compatte e al momento di inerzia ridotto, la serie JSY si adatta perfettamente ai tuoi bracci robotici, e può essere installata su parti in mobili come tavole e unità rotanti.
Con la serie JSY puoi beneficiare di un basso consumo energetico e di tempi di risposta che aumentaeranno le prestazioni della tua applicazione. Inoltre, la sua versatilità e la facilità di montaggio la rendono la scelta perfetta per qualsiasi tipo di montaggio.
I vantaggi della più piccola elettrovalvola a 5 vie di SMC:
• Riduzione dello spazio – La valvola più piccola al mondo: 6,4 mm • Aumento della produttività - Riducete notevolmente i tempi ciclo • Efficienza energetica - Risparmio energetico 0,1 W e bassa generazione di calore • Si adatta alle tue specifiche esigenze – Connessioni e cablaggi flessibili per una grande versatilità
Visita online il catalogo prodotti e scopri le nostre soluzioni: disponibilità in stock, modello 3D, file CAD, manuale di funzionamento, scheda dati e molto altro.
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.