Attuatori
Attuatori elettrici
Valvole per il controllo direzionale
Tubi e Raccordi
Controllo fluidi
Sensori di rilevamento
Controllo della temperatura
Prodotti per camera bianca
Scopri di più
Ricerca per Funzionalità
Ionizzatori
L'elettricità statica è il risultato di uno sbilanciamento tra cariche positive e cariche negative di un oggetto. Queste cariche possono accumularsi sulla superficie dell'oggetto finché non trovano un modo per essere rilasciate o scaricate. Un controllo adeguato di queste può contribuire a migliorare i risultati del processo produttivo.
La presenza di cariche elettrostatiche è più frequente di quanto sembri, e un buon controllo di questo fenomeno può ridurre effetti indesiderati come scarti di prodotto, scosse ai lavoratori, imballaggi difettosi e presenza di impurità.
"Uno dei nostri clienti taglia blocchi di gommapiuma in fogli più piccoli per poi impilarli. Questa operazione genera problemi di elettricità statica dovuti all'attrito tra la lama e la gommapiuma, causando ritardi nella produzione. Utilizzando lo ionizzatore a barra IZS di SMC le lastre non si bloccano più e il tempo di ciclo è aumentato del 40%."
Scopri le soluzioni SMC per il controllo statico
I processi che coinvolgono il trasporto e la movimentazione di materie plastiche e polimeri sono inclini ai problemi legati all'elettricità statica. Un buon controllo statico può evitare interruzioni della produzione e può contribuire a migliorare il tempo di ciclo, come, ad esempio, in una linea in cui le bottiglie intasano il trasportatore a causa delle cariche elettrostatiche, rendendo il processo instabile.
I componenti elettronici e i semiconduttori necessitano di un buon controllo dell'elettricità statica per evitare le cariche elettrostatiche (ESD). L'ESD incontrollata, infatti, può avere un effetto dannoso sui dispositivi sensibili, con conseguente perdita di produzione e prodotti di scarsa qualità con durata ridotta. Scegliere il giusto ionizzatore è fondamentale; installando ionizzatori con un eccellente bilanciamento ed emettitori di silicio, è possibile eliminare le cariche pericolose, ottenendo così un processo ad alte prestazioni e una riduzione degli scarti.
Controllo dell'elettricità statica
Misurazione e rilevamento dell'elettricità statica
Altri prodotti antistatici
Serie IZS40/41/42
Soluzione completa.
Serie IZT40/41/42 IComunicazione IO-Link e controllore separato. Adatto per le superfici piane.
Serie IZT43
Controllo dello stato e del funzionamento con i vantaggi della comunicazione IO-Link.
Serie IZN10E
Indirizza il flusso del controllo statico verso un'area specifica con una soluzione all in one.
Serie IZF10/21/31
Controllo dell'elettricità statica in luoghi in cui non è disponibile un'alimentazione ad aria
Serie IZG10
Neutralizzazione rapida dell'elettricità statica con soffiaggio diretto controllato.
Serie ZVB
Integrazione di tre processi: neutralizzazione statica, rimozione della polvere e raccolta della polvere.
Serie IZD10
Piccolo e facile da montare per un controllo continuo da remoto.
Serie IZH10
Controlla facilmente le cariche elettrostatiche ovunque si desideri.
Serie IZE11
Monitoraggio dei parametri dell'elettricità statica.
Serie KA
Evita la generazione di elettricità statica grazie al nylon morbido antistatico.
Serie TAU
Previeni la generazione di elettricità statica con tubi in poliuretano.
Serie AS-X260
Chiedi ai nostri esperti
Serie ZP, ZP2, ZP3
Riduzione delle cariche elettrostatiche durante la movimentazione di materiali e pezzi.
Serie TAS
Previeni la generazione di elettricità statica con tubi di nylon.