Attuatori
Attuatori elettrici
Valvole per il controllo direzionale
Tubi e Raccordi
Controllo fluidi
Sensori di rilevamento
Controllo della temperatura
Prodotti per camera bianca
Scopri di più
Ricerca per Funzionalità
Ionizzatori SMC
L'elettricità statica non è come una perdira d'aria che si può sentire, ma è invisibile. Tuttavia, i suoi effetti possono essere visti: tubi di plastica che levitano, involucri di plastica attorcigliati, processi di imbalaggio instabili. Fortunatamente, il problema dell'elettricità statica può essere risolto in modo semplice, veloce ed efficace utilizzando uno ionizzatore.
Con gli ionizzatori SMC è possibile:
Scopri come possiamo supportarti in ogni fase del tuo processo
Prodotti per l'eliminazione dell'elettricità statica
Altri strumenti per l'elettricità statica
Prodotti antistatici
Serie IZT40/41/42 & IZS40/41/42
Elimina l’elettricità statica dalle superfici piane e/o remote
IZT43 & IZN10E Series
Use it when space is an issue or when you need a more focused static removal
Serie IZG10
Spara per neutralizzare elettricità statica e particelle da qualsiasi superficie.
Serie IZF10/21/31
Rimuove l'elettricità statica nell'atmosfera intorno al pezzo da lavorare o in assenza di alimentazione d’aria
Serie ZVB
Integra l'eliminazione dell'elettricità statica, rimozione della polvere e raccolta polveri in un singolo box
Serie IZD10
Sensore piccolo & facile da montare per un continuo controllo remoto
Serie IZH10
Sensore portatile: consente di controllare facilmente la statica in qualsiasi luogo
Serie KA
Serie TAS/TAU
Serie AS-X260
Chiedi ai nostri esperti
Serie ZP, ZP2, ZP3
Scegliere materiale conduttivo per prevenire l'elettricità statica
Ionizzatore a barra
Ionizzatore a ugello
Ionizzatore a pistola
Ionizzatore a ventola
Previene l'adesione della polvere e il conseguente fallimento dell'avvolgimento
Previene l'adesione di polveri
Elimina l'elettricità statica dalla macchina da taglio del substrato
Elimina l'elttricità statica nei telai in resina
Previene l'adesione al trasportatore e la dispersione dei prodotti finiti
Elimina l'elettricità statica dalla pressa rotante
Previene le cariche di elettricità statica al momento dell' apertura dei sacchetti e adesioni all'interno dei sacchetti dei dolci
Previene l' occlusione di un alimentatore
Previene le rotture dovute alle scariche tra i wafer e le mani
Evita l'annerimento dovuto all'adesione di polveri
Rimuove la polvere e ne previene l'adesione
Previene l'adesione della polvere e il fallimento dell'avvolgimento delle pellicole
Rimuove la polvere dai tappi e ne previene l'adesione
Previene l'ostruzione
Previene danni ai componenti per scariche elettrostatiche e l'adesione di polveri
Rimuove la polvere generata dall'elettricità statica quando si stacca dalla pellicola
Previene l'incollaggio della pressa di punzonatura
Elimina le polveri e ne previene l'adesione
Previene guasti dei componenti elettrici e danni da distacco
Rimuove le polveri che aderiscono all'interno del bicchiere
Elimina le polveri che aderiscono
Previene guasti dei componenti elettrici
Per la neutralizzazione dell'elettricità statica e la rimozione della polvere
Facilita il distacco degli articoli stampati dalla pressa
Per la neutralizzazione dell'elettricità statica e la rimozione della polvere delle parti in resina con lo ionizzatore sospeso
Per la rimozione della polvere quando si stacca dalla pellicola
Elimina l'elettricità statica in spazi ristretti
Previene la resistenza allo scatto durante il trasporto e l'adesione di polveri
Previene l’adesione al trasportatore e la dispersione dei prodotti finiti