Il numero dei cavi presenti nell'impianto sono un problema? Sono presenti malfunzionamenti dovuti a disturbi elettrici?
O semplicemente preferite la semplicità dei prodotti wireless: EX600-W è la soluzione di SMC studiata per queste esigenze. Un sistema in bus di campo decentralizzato wireless, compatibile con Ethernet industriale, che consente il collegamento di più unità remote a un'unità centrale senza l'utilizzo di cavi.
I vantaggi del sistema in bus di campo wireless di SMC:
- Riduzione di cavi e connettori, minore tempo di installazione e manutenzione, riduzione rischi di rottura e scollegamento - Sistema wireless
- Comunicazione affidabile e resistente ai disturbi - Cambio di frequenza e crittografia dei dati nella banda di frequenza ISM a 2.4 GHz
- Installazione in qualsiasi ambiente - Adatto per qualsiasi applicazione, ideale per ambienti di saldatura, cambio utensili su bracci robotici e tavole rotanti
- Aumento della flessibilità delle macchine - Semplice modifica dell’impianto e connessione rapida