Attuatori
Attuatori elettrici
Valvole per il controllo direzionale
Tubi e Raccordi
Controllo fluidi
Sensori di rilevamento
Controllo della temperatura
Prodotti per camera bianca
Scopri di più
Ricerca per Funzionalità
Elettrovalvola ad azionamento diretto a 2 vie
Se è così, la serie JSX ti aiuterà. Con queste valvole sarai in grado di resistere alle condizioni ambientali più avverse grazie al grado IP67 e il materiale del corpo e della bobina che sono in acciaio inox. Inoltre, consente un risparmio di energia grazie al loro basso consumo energetico di 4 watt.
Resistere alle condizioni ambientali più avverse – Materiale corpo e bobina: acciaio inox
Risparmiare energia – Consumo energetico ridotto del 14%
Rendere facile l'installazione – La bobina può essere ruotata di 360°.
Visita online il catalogo prodotti e scopri le nostre soluzioni: disponibilità in stock, modello 3D, file CAD, manuale di funzionamento, scheda dati e molto altro.
Oops. If you want to see our video, you need to consent to the use of cookies. Simply click on the cookies setting and enjoy our Expertise in action.