Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Serie ZKJ

Controllo remoto ed efficiente del vuoto

Necessiti di un controllo remoto ed efficiente del vuoto? Sei alla ricerca di un eiettore a risparmio energetico?

 

Il manifold di eiettori in bus di campo della serie ZKJ è stato progettato per rispondere a queste esigenze. Grazie a questo prodotto, ora è possibile beneficiare della comunicazione PROFINET e IO-Link, oltre che della funzione di risparmio energetico che consente di ridurre il consumo d'aria fino al 90%.
Inoltre, i connettori M12 riducono i tempi di cablaggio e di installazione, nonché quelli per l'impostazione, con un conseguente risparmio di costi.
L'involucro con grado di protezione IP65, infine, rende questo prodotto adatto a un'ampia gamma di applicazioni, indipendentemente dalle condizioni ambientali.

Con la serie ZKJ potrai avere:

  • Comunicazione in remoto – Possibilità di controllare e monitorare fino a 16 eiettori tramite PROFINET e IO-Link
  • Riduzione dei costi energetici e di produzione – Funzione di risparmio energetico, connettore M12 e facile manutenzione del filtro
  • Lunga durata – Protezione IP65 per ambienti difficili
  • Prevenzione della caduta improvvisa del carico – La valvola di alimentazione N.A. mantiene il vuoto in caso di interruzione dell'alimentazione

Guarda tu stesso come con la serie ZKJ puoi avere un "controllo remoto ed efficiente del vuoto"

Questo prodotto risponde alle tue esigenze?

Consulta online il catalogo prodotti e scopri le nostre soluzioni: disponibilità a stock, modelli 3D, fil CAD, manuali di funzionamento, scheda dati e molto altro.

Informazioni relative alla serie ZKJ