Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Serie HECR

Elevata stabilità della temperatura per il montaggio standard

Il thermo-con Peltier è stato concepito per soddisfare le richieste del mercato di un raffreddatore che fosse conforme con le dimensioni standard di montaggio su rack, offrendo ottima stabilità della temperatura.

La serie HECR è disponibile in 6 misure, tutte con capacità di raffreddamento e riscaldamento.

I vantaggi della Serie HECR:

 

  • Incrementare la produttività e massimizzate la performance della macchina - Elevata stabilità della temperatura da ± 0.01 a 0.03 ºC
  • Possibilità di ridurre gli ingombri ed il tempo di installazione - Appositamente progettato per montaggio su rack
  • Ottenere un ambiente di lavoro più silenzioso - Struttura senza parti in movimento
  • Ottenere una soluzione intelligente che consentirà un controllo proattivo - Anticipare i cambiamenti

Questo prodotto soddisfa le tue esigenze?

Consulta online il nostro catalogo prodotti e scopri le nostre soluzioni dedicate a questo settore: disponibilità in stock, modello 3D, file CAD, manuale di funzionamento, scheda dati e molto altro.

Informazioni relative a HECR

Click to configure Call To Action

SScopri come la serie HECR offre “Elevata stabilità della temperatura per il montaggio standard”