Advanced Pressure Technology è una società nord americana fondata nel 1987 e leader mondiale nella produzione di regolatori di pressione e valvole utilizzati nella produzione di semiconduttori e in altre applicazioni sterili come la produzione di celle fotovoltaiche e display lcd.
Disponibili con attacchi che vanno da 1/4" a 1", e pressioni nominali da oltre 300 bar al vuoto.
I prodotti AP Tech sono fabbricati, testati e confezionati in camera sterile e soddisfano i più elevati standard di qualità (ISO 9001).
AP Tech è stata fondata a metà del 1987 dal Presidente e CEO Rene Zakhour. L'obiettivo del fondatore era fornire prodotti di elevate qualità, prestazioni e affidabilità tramite una società che si distingueva per l’assistenza e il supporto tecnico.
AP Tech si propone di soddisfare le esigenze dei singoli clienti oltre ovviamente ai requisiti di elevata purezza. Grazie a sistema di gestione flessibile, prodotti di essere facilmente adattati alle diverse esigenze e applicazioni e consegnati in modo tempestivo. Inoltre tra le peculiarità, la capacità di fornire risposte rapide alle richieste di informazioni sia tecniche, sia commerciali.