Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Serie MXQ-Z

Ricca di funzionalità per prestazioni al top

Stai cercando una Unità di traslazione precisa, compatta e leggera? Hai bisogno di maggior stabilità di movimentazione?

In SMC siamo sempre stati all'avanguardia nella progettazione di slitte pneumatiche. L'ultima nata nella nostra gamma è la Serie MXQ-Z.

La MXQ-Z è così precisa, compatta e leggera da assicurare prestazioni eccezionali.

Queste caratteristiche rendono la MXQ-Z la soluzione ideale per attuazioni di precisione o per installazione in spazi ristretti.

Con questa unità di traslazione è possibile:

  • Promuovere applicazione con la più compatta, leggera e precisa unità di traslazione – Solo 23 mm in altezza e 130 g
  • Personalizzazione MXQ in base alle necessità – 4 tipi di corpo, 4 tipi di unità di regolazione, unità di regolazione centralizzato, meccanismo con buffer e bloccaggio di fine corsa, connessione assiale e molte opzioni extra che comprendono doppia corsa e specifiche ambientali
  • Evitare momenti impropri, oscillazioni e vibrazioni – Costruzione a doppio pistone & design a basso centro di gravità

Questo prodotto soddisfa le tue esigenze?

Consulta online il nostro catalogo prodotti e scopri le nostre soluzioni dedicate a questo settore: disponibilità in stock, modello 3D, file CAD, manuale di funzionamento, scheda dati e molto altro

Informazioni relative a MXQ-Z

Scopri come l’unità di traslazione MXQ-Z è "Ricca di funzionalità"