Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Sistema Wireless - EXW1/EX600-W

Meno è meglio

  • Riduzione cavi e connettori, inferiore tempo di installazione e manutenzione, riduzione rischi di rottura e scollegamento – Sistema wireless
  • Ottenete una comunicazione affidabile e resistente ai disturbi – Cambio di frequenza e crittografia dei dati nella banda di frequenza ISM a 2.4 GHz
  • Può essere installato in qualunque luogo – Adatto per qualsiasi applicazione, ideale per ambienti di saldatura, cambio utensili su bracci robotici e tavole rotanti
  • Aumenta la flessibilità delle vostre macchine – Semplice modifica dell'impianto e connessione rapida.

And much more

  • Protocolli: PROFINET, EtherNet/IPTM, CC-Link, EtherCAT
  • Possibilità di combinare sistemi compatti e modulari
  • Distanza di trasmissione: fino a 100m
  • Valvola applicabile: JSY, new SY, VQC, S0700, SV
  • Fino a 9 moduli ingressi/uscite/master IO-Link
  • Fino a 1280 ingressi / 1280 uscite
  • Fino ad un grado di protezione IP67.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca