Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

EX600, Piastra di alimentazione

  • Grado di protezione: IP67 (assieme manifold).
  • Campo temperatura d'esercizio: -10~50°C.
  • Campo umidità d'esercizio: 35~85%UR (senza condensa).
  • Certificazioni: Marcatura CE, omologazione UL. (CSA)
  • Peso: 170g e 175g.

Configure your product

 
Connettore
Metodo di montaggio