Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

EX510

EX510
Dinanzi alla crescente domanda dell'industria di unità gateway ad interfaccia seriale più piccole con cablaggio ridotto e un'installazione più semplice, gli ingegneri del dipartimento di sviluppo di SMC,i maggiori esperti mondiali in controlli per l'automazione, non si sono tirati indietro.Il risultato dei loro sforzi si concretizza ora con il lancio dell'ultimo Sistema di trasmissione seriale decentralizzato di tipo gateway - Serie EX510.Progettata per essere utilizzata per un'ampia gamma di applicazioni, la EX510 è ideale sia per l'elaborazione dei comandi di ingresso sia di uscita da un PLC attraverso una rete di bus di campo. I vantaggi del suo design decentralizzato comprendono la riduzione del cablaggio del sistema e della misura del PLC, se si paragonano a sistemi cablati paralleli simili, e la possibilità di posizionare le unità di I/O fino a 20 metri di distanza dall'unità gateway per poter essere ancora più vicine all'applicazione. Compatibile con i protocolli di rete CC-Link, DeviceNet e Profibus, l'unità gateway della serie EX510 può comprendere fino a 64 ingressi e 64 uscite. Un'altra caratteristica di design è rappresentata dall'uso di 4 diramazioni d'ingresso e 4 di uscita che permettono di collegare varie valvole e sensori decentrati, compresi pressostati, flussostati e sensori magnetici a una sola unità gateway.La serie EX510 è stata progettata con l'intento di facilitare l'installazione, in modo che tutte le unità possano essere montate su guida DIN e includere i connettori a pressione che non richiedono la spelatura del cavo di connessione. La serie EX510 permette un ulteriore risparmio di tempo grazie alle unità manifold precablate e montate utilizzando le gamme di valvole più comuni di SMC: SY, SYJ o VQZ.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca