Connessioni sicure nel settore automobilistico – Compatibile con PROFIsafe e PROFINET. Conforme alle specifiche AIDA
Assicura un flusso di dati in ogni momento – Funzione MRP/MRPD e doppia porta per comunicazione & potenza
Maggiore flessibilità – Disponibilità di unità di ingresso/uscita digitali insieme alla comunicazione IO- Link e all'accesso ai dispositivi dal PC con funzione web server integrata
Assicura resistenza ai disturbi – Cavo in fibra ottica- connettori e allarme di manutenzione preventiva
And much more
Connettori push pull, M12
Max. 32 valvole
Max. 128 ingressi; Max. 64 uscite.
Il prodotto EX245-SPN1 è fuori produzione dalla Serie EX245-SPN1A. Aggiorna i dettagli qui.
Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione
Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca
No results found for this product selection configuration
No unique results found for this product selection configuration
<ul><li><FONT color=#ff0000>Il prodotto EX245-SPN1 è fuori produzione dalla Serie </FONT><a href="https://www.smc.eu/it-it/products/~164004~cfg">EX245-SPN1A</a><FONT color=#ff0000>. Aggiorna i dettagli <a href="https://www.smc.eu/it-it/prodotti/nuovi-prodotti/prodotti-discontinuati/ex245~159651~enhanced-products" class="dc_link">qui</a>.</FONT></LI><li>Conforme alle specifiche AIDA.</li><li>Protocollo compatibile PROFINET.</li><li>Connettori push pull.</li><li>Max. 32 valvole.</li><li>Max. 128 ingressi; Max. 64 uscite.</li><li>Serie valvole applicabili: nuova SY, S0700, SV, VQC.</li></ul>
Fase 2: Configurazione
Create Customer Alias
Assign an alias to this configuration. You can skip this step and create the alias later. Remember that once the alias is assigned, it cannot be modified.
EX245-SPN1
Consegna: il prodotto potrebbe non essere in stock Clicca qui
per altri prodotti in stock o Contatta SMC
per ulteriore assistenza