Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

EVZM400, valvola meccanica a 5 vie, tenuta metallica, sistema europeo

  • Fluido: aria, gas inerti
  • Pressione d'esercizio: 0.15 a 1.0MPa
  • Temperatura fluidi ambiente: -5° a 60°C (senza congelamento)
  • Area effettiva (mm²): 10
  • Filettatura: G(PF)
  • Misura attacco: valvola principale 1/8, valvola pilota (SCAR.) M5x0.8

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 4 di 4 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

EVZM45-F01-
Opzione corpo
Modello
Suffisso
Accessorio