Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

EVR21, trasmettitore-valvola per avviamento progressivo cilindri, sistema europeo

  • Pressione di alimentazione: 0 a 1.0MPa
  • Pressione del segnale: 0.25 a 0.8MPa
  • Ritardo: 0.5 a 60s
  • Temperatura d'esercizio: -5° a 60°C (senza congelamento)
  • Sezione equivalente (mm²): 2,5

Configure your product

 
Modello