Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

EVM800, serie 800, valvola meccanica a 3 vie, sistema europeo

  • Fluido: aria
  • Pressione d'esercizio: -100MPa a 1.0MPa
  • Area effettiva (Cv): 6mm 2(0.33)
  • Temperatura d'esercizio: -5° a 60°C (senza congelamento)
  • Misura attacco (misura nominale): 1/8 (6A)
  • Sistema europeo G(PF)