Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo CAD SMC

Progetta indipendentemente dal sistema CAD che usi

SMC aggiorna costantemente l'offerta CAD in modo da fornirti i modelli CAD 2D / 3D di tutti i prodotti che abbiamo a disposizione.

Quindi, indipendentemente dal sistema CAD che utilizzi, puoi esportare i nostri file sul tuo sistema o importarli tramite interfacce standard. Tutto nel catalogo CAD SMC.

Se non riesci a trovare un prodotto o stai cercando un nuovo prodotto, visita il nostro catalogo prodotti.

Inizia a progettare

*Dettagli tecnici del software: Catalogo CAD SMC v2.0 (3,22 GB)

  • Come procedere

  • Requisiti di sistema

Come procedere

  • Scarica il software (come file zip)
  • Decomprimere il file zip in una cartella o sul disco rigido. Apri la cartella
  • Esegui il file "CDstart.exe".

Requisiti di sistema

  • Sistema Operativo:
    Microsoft® Windows 7™ o Windows 8™ (as of PSOL V9.08 SP0) o Windows 10™ (ab PSOL V10.00 SP2).
  • Hardware:
    CPU: processore minimo 2 GHz;  hard-disk spazio minimo: 4 GB
    RAM raccomandata: 1 GB free for PARTsolutions
    Scheda grafica: minimo 64 MB; OpenGL-capable; assistenza 3D hardware consigliata ; 1280x1024 risoluzione minima.