Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Software di Selezione dell'Attuatore Rotante

Ottieni la rotazione di cui hai bisogno

Selezionare il giusto attuatore rotante è essenziale per garantire prestazioni adeguate ed efficienza per quelle applicazioni che necessitano di un movimento rotatorio.

Se hai dubbi su quale sia il prodotto SMC più adatto alle tue esigenze, il nostro Software di selezione dell'Attuatore rotante può aiurati nella scelta.

Inserendo attraverso una serie di illustrazioni le caratteristiche della tua applicazione, i dati di carico e le condizioni operative, otterai l'attuatore rotante SMC ideale per te.

Inizia ora

Dettagli tecnici del software: Software di selezione dell'attuatore rotante v.1.7.02 (87MB)

Potresti essere interessato a

Vuoi avere maggiori informazioni sugli attuatori rotanti SMC?

Visita il nostro catalogo prodotti e scopri la vasta gamma di attuatori rotanti.

  • Serie incluse

  • Termini di utilizzo

  • Requisiti di sistema

Serie incluse

  • CRB2-Z: Attuatore rotante tipo a paletta
  • CRBU2-Z: Attuatore rotante tipo a paletta, Tipo a montaggio libero
  • CRB1: Attuatore rotante, tipo a palmola
  • MSU: Unità rotanti
  • CRJ: Attuatore rotante miniaturizzato, a pignone e cremagliera
  • CRA1-Z: Attuatore rotante, pignone e cremagliera
  • CRQ2: Attuatore rotante compatto, pignone e cremagliera
  • MSQ: Unità rotante a pignone e cremagliera
  • MSZ: Unità rotante a 3 posizioni
  • CRQ2X: Attuatore rotante compatto a bassa velocità, Tipo pignone e cremagliera
  • MSQX: Unità rotante a bassa velocità, Tipo pignone e cremagliera
  • MRQ: Attuatore rotante

 

Termini di utilizzo

1. I risultati di dimensionamento e di calcolo ottenuti dal software possono differire da quelli ottenuti utilizzando attrezzatura reale.
2. Quando si usa qualsiasi prodotto contenuto nel software, si prega di leggere le "Istruzioni di sicurezza", le "Precauzioni", le "Precauzioni specifiche del prodotto" e le "Specifiche descritte nel manuale".
3. Il software e i prodotti contenuti in esso sono sogetti a modifiche senza preavviso.
4. SMC non garantisce la piena precisione del software in merito ai risultati di dimensionamento e di calcolo.
5. SMC non è responsabile di eventuali danni subiti con l'uso di questo software.

Requisiti di sistema

I seguenti browser e versioni sono consigliate per utilizzare la versione online del software:

  • Google Chrome 77.0 o versioni successive.
  • Mozilla Firefox 70.0 o versioni successive.
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 o versioni successive.
  • Microsoft Edge 17 o versioni successive.
  • Safari 11.0 o versioni successive.

Requisiti di sistema per la versione scaricabile:

  • Sistema operativo: Windows 10/11 (32bit/64bit)
  • Memoria: 4GB o più
  • Hard disk: 500 MB o più di spazio libero
  • Display: 1024×768pixel o più
  • CPU: Celeron 2GHz o più