Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Model Selection Software

Un aiuto per la progettazione del sistema di trasmissione

Selezionare il componente pneumatico corretto per l’applicazione. Questo software è collegato alla gamma di prodotti di SMC per consentire la scelta di cilindri, elettrovalvole, regolatori  di flusso, raccordi e molto altri prodotti. Il software indicherà:

  • Durata della corsa, massima velocità, tempo di avvio
  • Il consumo d'aria totale e la portata d'aria richiesta
  • Calcoli ammortizzo
  • Simulazione caratteristiche dinamiche
  • Calcolo della condensa
  • Selezione del deceleratore idraulico in caso di segnalazione d’impatto

Il nostro software di selezione del modello supporta nell’ottimizzare le dimensioni e il consumo dei componenti pneumatici.

Scarica il software

*Dettagli tecnici del software: Model Selection Software v.4.0.11 (74 MB)

Strumenti di progettazione

Necessiti di informazioni sulle soluzioni SMC?

Consulta online il nostro catalogo prodotti per scoprire la la soluzione adatta per ogni applicazione.

  • Series Included

  • How to proceed

  • System requirements

Series Included

Cilindri:

 

  • ISO: C55, C76, C85, C85R, C95, CP95
  • Cilindri base: CA1, CA2, CBA1, CBM2, CG1, CG1R, CJ2, CL1, CLA, CLG1, CLJ2, CLM2, CLQ, CM2, CM2R, MB, CS1, CS2
  • Compatti: CQ2, CQP2, CQS, RLQ, RQ, (A montaggio universale) CU, CUJ (A pistone ovale), MUMLU, MQQL, MQQT
  • Speciale: MQML

Valvole:

  • VEX3, SY, SYJ, SX, VF, VQ, VQZ, VQD, VFS, VP31, NVFS

Tubi:

  • T, TS, TU, TUS, TRS, TRB, TAS, TAU, SGP, TUH, TRBU, TPH, TPS, TUH(H), TL, TH, TD

Deceleratori idraulici: RB

Regolatori di flusso: AS

How to proceed

Decomprimere il file scaricato

Installare il software nel vostro computer, eseguite il file "setup.exe" dal file scaricato

System requirements

  • Windows XP/Vista/7/8 (32bits/64bits)
  • Internet Explorer 7.01 o successivi