Attuatori
Attuatori elettrici
Valvole per il controllo direzionale
Tubi e Raccordi
Controllo fluidi
Sensori di rilevamento
Controllo della temperatura
Prodotti per camera bianca
Scopri di più
Ricerca per Funzionalità
In caso vogliate fare i calcoli di dimensionamento, abbiamo una vasta gamma di software che possono aiutarvi nella progettazione della macchina.
Riepilogo
Dettagli
Per effettuare i calcoli di dimensionamento, SMC propone una vasta gamma di software che possono aiutare nella progettazione delle macchine:
Dopo aver introdotto alcune condizioni operative, calcola rapidamente il consumo di aria e/o la portata d'aria richiesta da un determinato cilindro, attuatore rotante, pinza o colpo d’aria
Calcolare le portate, la pressione richiesta a monte, le cadute di pressione e la conduttanza sonica quando viene installatoun singolo componente o un sistema ad aria complesso
Acquisire consapevolezza del consumo energetico dell’impianto pneumatico, in modo da poter ottimizzare il consumo di aria e ottenere una riduzione dei costi
Scopri come rendere i nostri prodotti conformi alle esigenze
Ottenere la qualità dell’aria necessaria. Selezionare la combinazione per realizzare costruite l’unità F.R.L. specifica
Configure exactly the air line system you need. Now in 3D – even more simple, even more intuitive!
Progettare il manifold in base alle richieste applicative con la valvola flessibile multiuso, la serie SY, o con altre valvole della serie VQC e SV
Adattare i cilindri ISO compatti guidati alle specifiche dell’applicazione. Modificare l’estremità dello stelo, la posizione dello snodo mediano e aggiungere gli accessori
Ottenere consigli sulla configurazione del pressostato di SMC. Selezionare uno dei modelli disponibili, e dopo aver inserito le caratteristiche dell’applicazione, il software fornisce le istruzioni specifiche per configurarlo e sfruttare al meglio le funzionalità del sensore
Essere efficienti. Selezionare le giuste dimensioni e i componenti adatti
Ottenere la corretta qualità dell'aria alla giusta misura. Inserire 5 parametri e il selettore sceglierà il modello più adatto
Aumentare l’efficienza con un serbatoio d’aria dalle giuste dimensioni. Questo tool aiuta nella selezione delle dimensioni corrette
Selezionare il booster ottimale in soli 3 passaggi e acquisire efficienza aumentando la pressione solo nell’applicazione specifica
Un supporto durante la progettazione dell’intero circuito pneumatico. Ideale per ottimizzare le dimensioni e il consumo dei componenti pneumatici
Tool adatto per verificare la congruenza tra un cilindro SMC e le esigenze applicative
Introdurre fluidità nel processo. Selezionare semplicemente il tipo di impatto, la direzione di funzionamento, il tipo di spinta e la forma del carico per ottenere il migliore deceleratore idraulico
Selezione dell'attuatore rotante pneumatico ottimale, se occorre fissare un pezzo, ruotarlo o trascinarlo
Selezionare pinza pneumatica SMC in 4 semplici passi. Tutte le principali serie di pinze per assicurare la soluzione più adatta a ogni esigenza
Selezione della soluzione elettrica corretta per applicazione calcolando le prestazioni in condizioni di lavoro diverse
DOWNLOAD (51 MB) Tool per progettare un circuito ottimale per il vuoto, tra cui ventose, eiettori, tubazioni, valvole di controllo, alimentazione, valvole di rilascio e a farfalla e unità di controllo del vuoto
Selezionare all'interno della gamma SMC di soluzioni per il controllo dei fluidi la soluzione più adatta per ogni esigenza giornaliera di controllo del fluido
Garantire l’efficienza e le migliori prestazioni alle macchine. 3 semplici passi per selezionare il thermo-chiller più adatto
Il software per le tue applicazioni di sicurezza
Scegli la giusta soluzione per la tua applicazione di sicurezza. Usa gli schemi circuitali verificati dal TÜV e conformi alla norma ISO 13849, e riduci i tuoi costi.
SMC supporta i clienti durante il processo di progettazione: scopri i software per disegnare gli schemi dei circuiti pneumatici ed elettrici
Tutti i simboli necessari per progettare un circuito pneumatico in formato .dxf. Scaricare facilmente quelli specifici per ogni applicazione
Disegnare il circuito pneumatico in modo facile e veloce. Tutti i simboli pneumatici inclusi sono collegati all’attuale portfolio di SMC
Ottimizzare la progettazione degli schemi dei circuiti pneumatici ed elettrici. Il software include un’estesa libreria dei prodotti ed è collegato al nostro catalogo dei prodotti online
SMC aggiorna costantemente l'offerta CAD in modo da fornirti i modelli CAD 2D / 3D di tutti i prodotti che abbiamo a disposizione.
Scarica i modelli CAD 3D dei notri prodotti più popolari nel formato STEP AP214.
Scopri i nostri software per calcolare il consumo di aria, la caduta di pressione e il momento di inerzia
In 2 semplici passaggi il programma calcola: il tempo di riempimento e scarico del serbatoio e il tempo di riempimento e scarico tra serbatoi
Grazie a questo programma è possibile individuare la soluzione più adatta calcolando il momento d’inerzia o il centro di gravità risultante al momento di inserire uno o più carichi
Solo in inglese