Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

PVQ30, Elettrovalvola proporzionale compatta, 0 a 100 l/min

Controllo della portata fino a 100 l/min in funzione della corrente
  • Ripetibilità: max. 3%
  • Isteresi: max. 10%
  • Materiali del corpo: ottone (C37) e acciaio inox
  • Rumorosità ridotta
  • Adatta per applicazioni con il vuoto
  • Attacchi su corpo e montaggio su base disponibili.

Configure your product

 
Tipo valvola
Tensione
Connessione elettrica
Orifice
Misura attacco
Filettatura
Materiale corpo/tenuta
Opzione