Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

EBKX, BC Elemento sinterizzato con raccordo

  • Grado di filtrazione nominale: 2 a 120 μm
  • Filettatura di collegamento: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Temperatura d'esercizio: -160 a 100 °C.