Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

EAV, serie 2000/3000/4000/5000, valvola di avviamento progressivo, sistema europeo

  • Campo della pressione d'esercizio: 0.2 - 1MPa
  • Tensione nominale bobina: 12, 24 V CC;
    100, 110 a 120, 200, 220 V CA
  • Fluttuazione tensione ammissibile: -15% a +10%
    della tensione nominale
  • Temperatura d'esercizio: 0 a 60°C
  • Entrata elettrica: grommet, connettore DIN tipo D,
    connettore DIN tipo Y

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da ? a ? di ? inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli
La tua ricerca non ha dato risultati

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

EAV-F-5-Q
Misura
Misura attacco
Opzione
Tensione
Cavo
Soppressore di picchi
Azionamento manuale
Q