Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Dita elastiche per pinze – MH-X7654

Adattabilità impareggiabile

  • Adottate la versatilità – Materiali elastici innovativi consentono la presa di pezzi indefiniti
  • Si adattano a qualsiasi applicazione – Diversi materiali per le dita per soddisfare le vostre esigenze, EPDM e gomma siliconica conforme FDA
  • Garantisce una movimentazione accurata – La sua struttura sottile e leggera consente di prelevare pezzi strettamente impacchettati
  • Sensibilità accurata – Dita elastiche con grande flessibilità per non danneggiare gli oggetti fragili. Le dita si adattano perfettamente alle dimensioni del pezzo.

And much more

  • Diversi materiali per le dita:
    • EPDM (gomma etilenpropilenica): elevata resistenza all'abrasione
    • Gomma siliconica: conforme FDA
  • Design sottile, con uno spessore di soli 3 mm
  • Superficie di presa efficace: 58 x 60 mm
    • Posso essere fissate su 2 lati per adattarsi perfettamente all'applicazione
  • Temperatura di esercizio:
    • EPDM: da -20 a 150 ºC
    • Gomma siliconica: da -30 a 200 ºC.

Configure your product

 
Materiale