Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Pinza 2 dita, apertura parallela, design originale - 25A-MHL2

  • Compatible con la produzione di batterie
  • Forza di presa massima per dito 396 N a 0.5 MPa
  • Doppio effetto
  • Ripetibilità: ±0.1 mm
  • Frequenza massima di funzionamento: 60 c.p.m.

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 9 di 9 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Manuali

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

25A-MHL2-D
Diametro
Corsa iniziale e finale
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero