Catalogo prodotti
La serie RB di deceleratori idraulici è dotata di un particolare orifizio che compensa il variare della velocità e dei carichi decelerando uniformemente i carichi senza richiedere regolazioni aggiuntive. La scatola con doppia tenuta è composta da un raschiastelo e da una tenuta stelo che forniscono una migliore protezione contro le perdite. La serie RB di deceleratori idraulici è disponibile in sei misure, tutte resistenti ad una velocità di impatto di 16 ft/sec.
La serie RBQ di deceleratori idraulici è dotata di una scatola con doppia tenuta composta da un raschiastelo e da una tenuta stelo che fornisce un'eccellente protezione contro le perdite. La serie RBQ è dotata di un design compatto e di un ammortizzatore intercambiabile opzionale. La serie RBQ di deceleratori idraulici è disponibile in cinque misure, tutte resistenti ad una velocità di impatto di 3 ft/sec.
Quando si trattano materiali delicati quali wafer di silicio, dischi magnetici o substrati LCD, è necessario un equilibrio fra l'azionamento antivibrazioni e la velocità/produttività. La serie REA dispone delle caratteristiche necessarie per garantire un rapido trasferimento a velocità fino a 300 mm/sec e un'eliminazione pressoché totale delle vibrazioni. I cuscinetti di ammortizzo integrati consentono un'accelerazione e una decelerazione morbida e una struttura lineare del cilindro. Grazie al concetto di cilindro con accoppiamento magnetico, l'accelerazione e la decelerazione morbida della serie REA possono essere garantite indipendentemente dalle variazioni del carico, di velocità o persino di pressione. REA è disponibile in 5 diversi diametri da 25 mm a 63 mm e corse standard fino a 1000
La serie REB comprende cilindri sinusoidali senza stelo, con velocità massima di 600 mm/s, disponibili in 3 diametri. Il modello REBR, di tipo senza guida integrata, con montaggio diretto, consente il montaggio dal lato superiore o da un lato. Le dimensioni esterne compatte permettono di utilizzare la serie REBR in punti con spazi limitati. Il modello REBH comprende cilindri con guida integrata. L'uso di una guida integrata facilita i carichi di grandi dimensioni e con momento elevato e consente un'alta precisione. La serie REBH è disponibile nei tipi mono o bi-asse.
Le applicazioni che prevedono l'uso di cilindri ad alta velocità o carichi elevati richiedono spesso dispositivi supplementari di controllo della velocità e della portata che consentano l'arresto del carico. La serie RHC di SMC presenta un sistema di ammortizzo più lungo in grado di arrestare i carichi pesanti o ad alta velocità mantenendo la semplicità di un normale cilindro con ammortizzo pneumatico. Il maggior ammortizzo consente la distanza cinetica e determina una capacità di assorbimento dell'energia fino a 23.8 ft-lb e un funzionamento costante a velocità massime di 118 in/sec. Anche in presenza di prestazioni più elevate, la regolazione dell'ammortizzo nella serie RHC rimane semplice come la regolazione della valvola a spillo dell'ammortizzo.
Le applicazioni con carichi leggeri che richiedono arresti rapidi a bassa velocità trovano ora la loro soluzione perfetta grazie ai nostri nuovi deceleratori idraulici della serie RJ. Inizialmente progettata per l'uso con le nostre unità di traslazione, gamme di cilindri senza stelo e rotanti, la serie RJ assicura un assorbimento più morbido ed è ideale per piccoli spostamenti che spesso richiedono arresti morbidi. Completamente intercambiabile con la nostra gamma di deceleratori dell'attuale serie RB, questa nuova serie, con la scanalatura a spirale brevettata, offre una straordinaria durata e la riduzione del 30% del tempo di ammortizzo. Disponibile in tre taglie con valori di assorbimento dell'energia pari a 1, 3 e 10 (J) e lunghezze della corsa di 6, 7 e 12 mm rispettivamente. La serie RJ è la scelta ideale quando è necessaria una decelerazione morbida e veloce.