Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

D-G39C/K39C, Sensori allo stato solido, Montaggio con tiranti, Box di collegamento

  • Connessione elettrica: Box di collegamento.
  • Applicazione: Relè, circuito IC/PLC, 24Vcc Relè/PLC.
  • Tensione: 5/12/24V DC (4.5 a 28V DC).
  • Corrente di carico: 5 a 40mA.
  • Serie attuatori applicabili: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CNA, CE2.

Configure your product

 
Modello
Diametro