Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

D-B53/B54/B64, Sensori reed, Montaggio a fascetta, Grommet

  • Connessione elettrica: Grommet.
  • Applicazione: Relè/PLC.
  • Tensione: 100, 200VAC/24V DC.
  • Corrente di carico: 5 a 50mA.
  • Serie attuatori applicabili: CDM2, CDBM2, CDVM3/5, CDLM2, CDG1, MGG, CDLG1, CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CE2, CNA, MGC, MLGC, RHC, REC.