Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

D-B30x/B31x/B35x, Sensori reed, Montaggio a fascetta

  • Connessione elettrica: Box di collegamento, (J) Grommet.
  • Applicazione: PLC.
  • Tensione: 100VAC/24V DC.
  • Corrente di carico: 5 a 30mA.
  • Serie attuatori applicabili: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, RHC.

Configure your product

 
Modello
Connessione elettrica