Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

D-A72H/A73H/A76H/A80H, Sensori reed, Montaggio su guida, Grommet, In linea

  • Connessione elettrica: Grommet.
  • Applicazione: Relè, circuito IC/PLC.
  • Tensione: 100, 200VAC/100V DC.
  • Corrente di carico: 5 a 50mA.
  • Serie attuatori applicabili: CDJ2, CDVJ, CDQ2, CDXW, CDY1S, CY1L, RSDQ, MDU, CE1, MK, MK2, CXT.