Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

D-A44A, Sensori reed, Montaggio a fascetta, Terminale DIN

  • Connessione elettrica: DIN Connettore.
  • Applicazione: Relè/PLC.
  • Tensione: 100, 200VAC/24V DC.
  • Corrente di carico: 5 a 50mA.
  • Serie attuatori applicabili: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, RHC.

Configure your product

 
Modello