Catalogo prodotti
Priva di perdite esterne, la serie CY può essere utilizzata in numerosi ambienti diversi. I cilindri ad accoppiamento magnetico sono dotati di ingombro ridotto e sono utilizzabili in numerose applicazioni. Sono possibili carichi e momenti grazie all'uso di guide integrate. È possibile utilizzare un'ampia gamma di guide per ottenere la precisione o il momento ammissibile richiesti dalla vostra applicazione. CY è disponibile in 9 diversi diametri, da 6 mm a 63 mm e con corse standard fino a 1000 mm. I 5 diversi modelli si prestano per un'ampia scelta di applicazioni. Sensori magnetici integrati di serie.