Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

CY3R, cilindro senza stelo ad accoppiamento magnetico (con guida sensore)

  • Cilindro senza stelo accoppiato magneticamente
  • Montaggio diretto con guida sensore
  • Diametri (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Max. pressione d'esercizio: 0.7MPa
  • Temperatura ambiente: -10 a 60°C
  • Ampia gamma di sensori disponibili

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 5 di 5 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

CY3R-
Tubazione
Diametro
Filettatura attacco
Corsa
 
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero