Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cilindro senza stelo ad accoppiamento magnetico, tipo base – CY3-Z

Cilindro ad accoppiamento magnetico

  • Risparmiare spazio nelle macchine – Il movimento guidato dalla forza magnetica evita l'uso di un cilindro con stelo
  • Riduzione delle spese per l'aria compressa – Esente da perdite poiché non è necessario un collegamento meccanico
  • Riduzione del peso – solo 1,13 kg (Ø32 e corsa di 100 mm).

And much more

  • Diametri (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Corse fino a 5000 mm
  • Forza di bloccaggio fino a 2256 N
  • Velocità del pistone da 50 a 500 mm/s
  • Ammortizzo con paracolpi elastici.

Configure your product

 
Diametro
Filettatura attacco
Corsa
  []