Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

CY1S-Z, cilindro senza stelo ad accoppiamento magnetico, guida su bronzine

  • Tipo cursore: guida su bronzine
  • Attacco: 6, 10, 15, 20, 25, 32 e 40 (mm)
  • Corse da 15mm a 1500mm
  • Montaggio sensore migliorato
  • 3 opzioni disponibili per la regolazione della corsa
  • Disponibile con deceleratori idraulici

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 1 di 1 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

CY1S-Z
Tubazione
Diametro
Filettatura attacco
Corsa
 
Tipo con stopper
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero