Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

CY1H, cilindro senza stelo ad accoppiamento magnetico, guida ad alta precisione

  • Guida ad alta precisione
  • Diametro: 6, 10, 15, 20, 25, e 32(mm)
  • Corse da 100mm a 1000mm
  • Disponibile con deceleratori idraulici
  • Possibilità di montaggio sensore

Configure your product

Ricerca ulteriori varianti? Iniziare con la scelta varianti & configurazione

Seleziona i valori dai menu a discesa e filtra gli articoli contenenti quelle caratteristiche nel codice di ordinazione. Questa non è una ricerca precisa; si prega di verificare in "Dettagli del prodotto" o di utilizzare la funzione "Raffronta" per ulteriori informazioni.

Gli articoli a stock possono essere soggetti a modifiche senza preavviso.

Vedi da 1 a 2 di 2 inserimenti
Mostra 10 | 20 | 50 | 100
Dettagli

Ricerca prodotti disponibili a magazzino: Visualizzare prodotti a magazzino

CY1H-
Suffisso della guida
Diametro
Corsa
Regolatore
Sensore magnetico
Cavo o connettore precablato
Numero