Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

CVQ

CVQ
I costruttori di macchinari che solitamente utilizzano un cilindro ed un'elettrovalvola per applicazioni di spinta e di presa ora dispongono di una soluzione che mira al risparmio di spazio e tempo con il lancio della nuova gamma di cilindro e valvola serie CVQ di SMC.Originariamente concepito per fornire un particolare sistema di cilindro compatto/valvola in un unico componente, gli ingegneri di SMC sono semplicemente ricorsi al cilindro compatto CQ2 e all'elettrovalvola V100 e li hanno letteralmente assemblati in una singola unità. Con l'adozione di questo approccio innovativo, la gamma di cilindri della nuova serie CVQ offre ingombri ridotti poiché non è necessario destinare spazio per la valvola o le connessioni. Ed eliminando queste ultime, si raggiungono ulteriori vantaggi sulle prestazioni quali la riduzione della caduta di pressione e del consumo di aria - fino al 37% per ciclo - oltre al miglioramento della velocità di risposta in confronto alle precedenti configurazioni di cilindro e valvola separati. Formando un unico componente, la nuova serie CVQ richiede solo tre connessioni invece di sette come era necessario in precedenza assicurando così la riduzione dei tempi di lavoro per l'installazione e la manutenzione.Attualmente la serie CVQ combina un cilindro compatto a doppio effetto di diametro 32 mm o 40 mm per applicazioni che richiedono una velocità del cilindro compresa tra 50 e 500 mm/s con un'elettrovalvola a 2 posizioni antipolvere IP40, ed è disponibile in opzioni da 12 o 24 V a basso assorbimento.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca