Sensore magnetico
-- Scegli un'opzione --
No sensore
M9B--sensore allo stato solido, uso generico, 2 fili, orizzontale
M9BV--sensore allo stato solido, uso generico, 2 fili, verticale
M9BW--Sensore allo stato solido, diagnostica, 2 fili, orizzontale
M9BWV--sensore allo stato solido, diagnostica, 2 fili, verticale
M9N--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili NPN, orizzontale
M9NV--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili NPN, verticale,
M9NW--Sensore allo stato solido, diagnostica, 3 fili NPN, orizzontale
M9NWV--Sensore allo stato solido, diagnostica, 3 fili NPN, verticale
M9P--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili PNP, orizzontale
M9PV--Sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili PNP, verticale
M9PW--Sensore allo stato solido, diagnostica, 3 fili PNP, orizzontale
M9PWV--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili PNP, verticale
A90--Reed, Volt CC, Volt CA, orizzontale
A90V--Reed, Volt CC, Volt CA, verticale
A93--Reed, Volt CC, Volt CA, LED, orizzontale
A93V--Reed, Volt CC, Volt CA, LED, verticale
A96--Reed, Volt CC, LED, orizzontale
A96V--Reed, Volt CC, LED, verticale
No sensore
Cavo o connettore precablato
-- Scegli un'opzione --
0.5 m (o nessuno in mancanza di sensore magnetico)
M (1m)
L (3m)
Z (5m)
SAPC (lunghezza cavo 0.5m, connettore polo M8-3)
SBPC (lunghezza cavo 0.5m, connettore polo M8-4)
SDPC (lunghezza cavo 0.5m, connettore polo M12-4)
MAPC (lunghezza cavo 1.0m, connettore polo M8-3)
MBPC (lunghezza cavo 1.0m, connettore polo M8-4)
MDPC (lunghezza cavo 1.0m, connettore polo M12-4)
0.5 m (o nessuno in mancanza di sensore magnetico)