Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cilindro Pneumatico - CS2

Pensate in grande

  • Aumento della robustezza della macchina - Fino a 700N di carico laterale ammissibile
  • Costi di installazione ridotti - Design leggero grazie alle testate in alluminio pressofuso
  • Connessione migliorata - Attacchi e regolazione ammortizzo sullo stesso lato.

And much more

  • Diametri (mm): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 320
  • Corsa fino a 1600 mm
  • Struttura combinata con ammortizzo pneumatico e paracolpi elastici
  • Disponibile il modello con connessioni centralizzate assiali
  • Guarnizioni ammortizzo sostituibili.

Fase 1: Selezione articolo

Le chiediamo di selezionare i parametri prodotto prima di iniziare con la configurazione

Cancella le impostazioni iniziali per avviare una nuova ricerca