Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

CRB2-Z

CRB2-Z
Abbiamo introdotto una versione aggiornata del nostro attuatore rotante a paletta della serie CRB2, che oltre all'albero doppio, presenta un albero singolo come modello standard. La serie CRB2-Z offre un facile collegamento grazie alla posizione parallela degli attacchi laterali o assiali, dimostrando il nostro impegno volto a migliorare la prestazione e la funzionalità dei nostri prodotti. Con le quattro opzioni dell'angolo di rotazione che spaziano da 90° a 270°, la serie CRB2-Z presenta la giusta flessibilità per un ingombro ridotto. È anche in grado di sostenere carichi più gravosi grazie alla struttura a doppia paletta che presenta la capacità di coppia doppia rispetto all'opzione a paletta singola, mantenendo nel contempo le stesse dimensioni. Presenta l'uso opzionale di un'unità sensore - che può essere fissata in qualunque posizione dell'angolo di rotazione - e/o un'unità di regolazione dell'angolo. Entrambe possono essere montate sul corpo dell'attuatore.

Famiglie

Nessun risultato corrisponde alla ricerca