Selezione prodotto
×

Vai ai dettagli
Codice articolo

Il mio account

×

Catalogo prodotti

Cilindro compatto, ad elevata forza – CQE

Sprigiona tutta la potenza con ingombro e pressione minimi

  • Raggiunge e mantiene la massima forza con una pressione inferiore – Fino a 628 N a 0.35 MPa (Ø 40 mm)
  • Riduzione delle dimensioni della macchina senza sacrificare la potenza – Forza teorica equivalente a quella di un cilindro di una taglia superiore
  • Aumento della potenza senza riprogettare la macchina – Forze fino a 1.5 volte superiori rispetto ai cilindri della stessa taglia.

And much more

  • Diametri (mm): 20, 25, 32, 40 mm
  • Corsa: fino a 50 mm
  • Pistone poligonale
  • Possibilità di montaggio di sensori compatti.