Anello magnetico
-- Scegli un'opzione -- D (incorporato)
Nessuno
-- Scegli un'opzione --
Montaggio
B (base)
L (piedino direzione assiale)
F (Flangia anteriore)
G (Flangia posteriore)
C (cerniera maschio)
D (cerniera femmina)
Diametro
-- Scegli un'opzione --
Ø32 mm
Ø40 mm
Ø50 mm
Ø63 mm
Ø80 mm
Ø100 mm
-- Scegli un'opzione --
Corsa
Soffietto protezione stelo
-- Scegli un'opzione -- Senza soffietto protezione stelo
J (telo in nylon su un lato)
JJ [telo in nylon (sui due lati)]
K (telo resistente al calore su un lato)
KK (telo resistente al calore [entrambi i lati])
Senza soffietto protezione stelo
Stelo
-- Scegli un'opzione -- Stelo semplice
W (Stelo passante)
-- Scegli un'opzione --
Sensore magnetico
-- Scegli un'opzione --
No sensore
M9B--sensore allo stato solido, uso generico, 2 fili, orizzontale, 0.5M
M9BA--sensore allo stato solido, resistente all'acqua, 2 fili, orizzontale
M9BW--sensore allo stato solido, uso generico, 2 fili, orizzontale
M9N--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili NPN, orizzontale
M9NA--sensore allo stato solido, resistente all'acqua, 3 fili NPN, cavo, orizzontale
M9NW--Sensore allo stato solido, diagnostica, 3 fili NPN, orizzontale
M9P--sensore allo stato solido, uso generico, 3 fili PNP, orizzontale, 0.5M
M9PA--sensore allo stato solido, resistente all'acqua, 3 fili PNP, cavo, orizzontale
M9PW--sensore allo stato solido, diagnostica, 3 fili PNP, orizzontale
A90--Reed, Volt CC, Volt CA, orizzontale
A93--Reed, Volt CC, Volt CA, LED, orizzontale, 0.5M
A96--Reed, Volt CC, LED, orizzontale, 0.5M
No sensore
Cavo o connettore precablato
-- Scegli un'opzione --
0.5 m [o nessuno in mancanza di sensore magnetico]
M (1m)
L (3m)
Z (5m)
SAPC (lunghezza cavo 0.5m, connettore polo M8-3)
SBPC (lunghezza cavo 0.5m, connettore polo M8-4)
SDPC (lunghezza cavo 0.5m, connettore polo M12-4)
MAPC (lunghezza cavo 1.0m, connettore polo M8-3)
MBPC (lunghezza cavo 1.0m, connettore polo M8-4)
MDPC (lunghezza cavo 1.0m, connettore polo M12-4)
SC (lunghezza cavo 0.3m, connettore polo M12-4)
0.5 m [o nessuno in mancanza di sensore magnetico]
Numero
-- Scegli un'opzione --
2 pz. [o nessuno in assenza di sensore]
S (1 pz.)
2 pz. [o nessuno in assenza di sensore]
Libreria e-Plan
Resistenza alla temperatura
Nessuno Cilindro per alte temperature
Raschiastelo per ambienti gravosi
Tirante
Guarnizione di tenuta in gomma fl uorurata
Anello raschiastelo
In acciaio inox (-XC68)
In acciaio inox (-XC65)
Opzioni estremità stelo
-- Scegli un'opzione --
Nessuno
XA0 Estremità stelo
XA1 Estremità stelo
XA2 Estremità stelo
XA3 Estremità stelo
XA4 Estremità stelo
XA5 Estremità stelo
XA6 Estremità stelo
XA7 Estremità stelo
XA8 Estremità stelo
XA9 Estremità stelo
XA10 Estremità stelo
XA11 Estremità stelo
XA12 Estremità stelo
XA13 Estremità stelo
XA14 Estremità stelo
XA15 Estremità stelo
XA16 Estremità stelo
XA17 Estremità stelo
XA18 Estremità stelo
XA19 Estremità stelo
XA20 Estremità stelo
XA21 Estremità stelo
XA22 Estremità stelo
XA23 Estremità stelo
XA24 Estremità stelo
XA25 Estremità stelo
XA26 Estremità stelo
XA27 Estremità stelo
XA28 Estremità stelo
XA29 Estremità stelo
XA30 Estremità stelo
Selezionare la modifica dell`estremità stelo. AJAX Error: error -